Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
S4-Materialnummer
990037584
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,02 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung, was eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 410 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 205 kg beträgt. Diese Bockrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

200 mm
240 mm
205 kg
Regulärer Preis: 58,05 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
205 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Stahlblech gefertigt und mit einer schwarzen Vollgummi-Lauffläche versehen, die auf präzisen Rollenlagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke sowie Systeme in der Reinraumtechnik und Brandschutztechnik.

200 mm
240 mm
205 kg
Regulärer Preis: 99,50 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
205 kg