Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 160 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
S4-Materialnummer
990005604
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,24 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
46 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Die Bockrolle Alpha ist eine hochleistungsfähige Transportrolle mit mittlegroßer rechteckiger Platte als Befestigungselement und einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Der Reifen besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in spurloser Ausführung, während der Radkörper aus hochwertigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 200 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind 300 kg zulässig. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.

160 mm
200 mm
300 kg
Regulärer Preis: 57,95 €
Netto / Pro Stück
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet ist, und verfügt über Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h bzw. 200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

160 mm
200 mm
300 kg
Regulärer Preis: 97,75 €
Netto / Pro Stück
160 mm
200 mm
300 kg