Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine unbearbeitete Nabe, die eine robuste und zuverlässige Verbindung gewährleistet und sich besonders für den Einsatz in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänken eignet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm, was eine präzise Planung bei der Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit dieser Lenkrolle liegt bei 630 kg und wird bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht, wodurch sie sich ideal für mittelschwere bis schwere Lasten eignet. Diese technischen Spezifikationen machen die Footmaster Lenkrolle zu einer zuverlässigen Lösung für vielfältige industrielle Transportaufgaben.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
S4-Materialnummer
990800114
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
155 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
630 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
14,68 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
145 mm
Plattenbreite
145 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
130 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
123 mm
Rad
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe