Lenkrolle 150 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990800208
EAN:
4031582496574
Artikelnummer:
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportlösung für vielseitige industrielle Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerü...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportlösung für vielseitige industrielle Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänken. Das Rad verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerung und weist einen Durchmesser von 150 mm auf, was eine optimale Balance zwischen Manövrierfähigkeit und Stabilität gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm und ermöglicht eine ergonomische Handhabung bei verschiedenen Transportaufgaben. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 630 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sich die Rolle ideal für den Transport schwerer Lasten in industriellen Umgebungen eignet. Diese technischen Spezifikationen machen die Lenkrolle zu einer zuverlässigen Komponente für professionelle Anwendungen, bei denen Präzision und Belastbarkeit entscheidend sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale