Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine unbearbeitete Nabe, die eine robuste und zuverlässige Befestigung gewährleistet und sich durch ihre Langlebigkeit auszeichnet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität für verschiedenste Einsatzszenarien. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 215 mm, was eine präzise Planung bei der Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 630 kg, wobei diese Kapazität bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht wird und somit für sichere und kontrollierte Transportvorgänge sorgt. Die Footmaster Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, in Gerüsten, bei Ladeneinrichtungen und Displays, in Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre technische Auslegung und ihre hohe Tragfähigkeit stellt diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für professionelle Anforderungen dar und trägt zu effizienten Arbeitsabläufen in industriellen Umgebungen bei.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
S4-Materialnummer
990800111
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
141 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
630 kg
Bauhöhe
215 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
15,19 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
145 mm
Plattenbreite
145 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
128 mm
Störkreis
230 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
115 mm
Rad
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe