Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen eignet. Die Rolle verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 Millimetern und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Manövrierbarkeit und Tragfähigkeit. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 175 Millimeter, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichend Bodenfreiheit ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit dieser Lenkrolle liegt bei 440 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch sie auch für schwere Lasten und intensive Nutzung geeignet ist. Diese technischen Spezifikationen machen die Footmaster Lenkrolle zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Transportanwendungen in verschiedensten industriellen Bereichen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496581
S4-Materialnummer
990800209
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
150 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
440 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
13,85 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
145 mm
Plattenbreite
145 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
145 mm
Störkreis
200 mm
Ausladung
33 mm
Schwenkradius
100 mm
Rad
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen