Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Die Rolle verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 175 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in verschiedenste Konstruktionen vereinfacht. Die dynamische Tragfähigkeit dieser Lenkrolle liegt bei 440 kg, wobei diese Kapazität bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht wird. Die Footmaster Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, in Gerüsten, bei Ladeneinrichtungen und Displays, in Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die präzise Verarbeitung stellt diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für mobile und stationäre Anwendungen dar, bei denen Qualität und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
S4 Materialnummer
990800104
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Gesamtbreite
128 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
440 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
10,68 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
145 mm
Plattenbreite
145 mm
Housing
Dom Durchmesser
130 mm
Störkreis
200 mm
Ausladung
33 mm
Schwenkradius
100 mm
Wheel
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe
special-features-image
Besondere Merkmale