Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Galea ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5070PJP125P30-10
EAN
4031582378658
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,52 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale