Lenkrolle 125 mm
Galea
Bestellnummer:
990073760
EAN:
4031582308648
Artikelnummer:
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Galea ist eine Lenkrolle mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbarkeit und lange Lebensdauer gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das für zuverlässige und wartungsarme Operationen sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm und ermöglicht eine problemlose Integration in verschiedene Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt, was eine sichere und stabile Verwendung unter typischen Betriebsbedingungen gewährleistet.
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)