Lenkrolle 125 mm
Stora
Bestellnummer:
990034156
EAN:
4031582357639
Artikelnummer:
2370PHP125P30-13 as
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Stora ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, da...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Stora ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, antistatisch, und ist mit Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays, wo präzise Manövrierfähigkeit und zuverlässige Leistung gefordert sind.
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Zuverlässige Antistatik
Antistatische Ausführung zum Schutz der Anwender vor elektrostatischer Entladung
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
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Effiziente Selbstreinigung
Gehwegräder mit automatisch selbstreinigenden Laufflächen