Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 108 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 132 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4-Materialnummer
990002498
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
132 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,81 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
188 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
94 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
108 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 108 mm
Bockrolle 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Stahlblech-Gehäuse in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 108 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist und das Lauffleisch identisch mit dem Radkörper beschaffen ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 132 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Automobil-Zulieferindustrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, an Werkzeugschränken, in Transportequipment, in Abfallentsorgungsanlagen und an Werkbänken.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg