Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen eignet. Die Rolle verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 Millimetern und ermöglicht damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bei verschiedenen Bodenbelägen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 150 Millimeter, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichendem Platz für die mechanischen Komponenten ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit dieser Lenkrolle liegt bei 310 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch sie sich besonders für Anwendungen mit moderaten Bewegungsgeschwindigkeiten und hohen Lasten eignet. Diese technischen Spezifikationen machen die Footmaster Lenkrolle zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Transportaufgaben in der Industrie.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
S4-Materialnummer
990800106
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
128 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
310 kg
Bauhöhe
150 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
8,45 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
92 mm
Plattenlänge
112 mm
Plattenbreite
112 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
112 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe