Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken eignet. Die Rolle verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 Millimetern und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bei der Handhabung von Lasten. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 160 Millimeter, was eine ergonomische Integration in verschiedenste Transportgeräte und Maschinen ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit dieser Lenkrolle liegt bei 310 Kilogramm, wobei diese Kapazität bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde erreicht wird. Diese technischen Spezifikationen machen die Footmaster Lenkrolle zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen Präzision, Haltbarkeit und sichere Lastverteilung von entscheidender Bedeutung sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
S4-Materialnummer
990800109
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
118 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
310 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
6,94 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
92 mm
Plattenlänge
112 mm
Plattenbreite
112 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
104 mm
Störkreis
168 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
84 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe