Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea ist eine Lenkrolle mit einem runden Zapfen als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, was eine optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen besteht und damit eine leichte Konstruktion bei gleichzeitiger Robustheit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Galea zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Anwendungen, die hohe Anforderungen an Stabilität und Manövrierbarkeit stellen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5070PJP100R05-22x40
EAN
4031582308808
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)