Lenkrolle 100 mm
Galea
Bestellnummer:
990071776
EAN:
4031582308594
Artikelnummer:
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pfl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Galea ist eine Lenkrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet und gleichzeitig eine sanfte Bewegung auf verschiedenen Untergrundarten ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in bestehende Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt, was eine sichere und stabile Verwendung in mobilen Anwendungen gewährleistet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale