Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3470UFP100P62
EAN
4031582378078
S4-Materialnummer
990033259
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,85 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert und einer Laufflächenbreite von 34 mm. Die Lagerung erfolgt über Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

100 mm
128 mm
160 kg
Regulärer Preis: 26,45 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha
3477UFP100P62

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polyamid auf und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

100 mm
128 mm
160 kg
Regulärer Preis: 45,60 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
160 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

100 mm
128 mm
160 kg
Regulärer Preis: 26,45 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha
3477UFP100P62

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polyamid auf und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

100 mm
128 mm
160 kg
Regulärer Preis: 45,60 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
160 kg