Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 100 mm Durchmesser besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein wartungsarmes Gleitlager verfügt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänken sowie weiteren industriellen Einsatzbereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
S4 Materialnummer
990064388
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,65 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Besondere Merkmale