Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha ist eine hochwertige Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich für vielfältige industrielle Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, welche eine präzise und langlebige Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung, das eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha Lenkrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke einsetzbar.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
S4-Materialnummer
990001361
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,9 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Blaupassiviert
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Bockrolle 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Die Bockrolle Alpha ist eine robuste Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich für vielfältige industrielle Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und bietet damit eine stabile und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung, was eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Transportgeräte. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 70 kg beträgt. Diese Bockrolle ist ideal für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und an Werkbänken einsetzbar.

100 mm
128 mm
70 kg
Regulärer Preis: 32,70 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
70 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Die Lenkrolle Alpha mit Totalfeststeller dient als Transportrolle für industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte. Das Gehäuse aus Stahlblech, schwer, enthält ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für leichtgängige Lenkbewegungen. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm, ein Rollenlager, eine Lauffläche aus schwarzem Vollgummi und einen Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzbereiche sind: Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.

100 mm
128 mm
70 kg
Regulärer Preis: 46,75 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
70 kg