Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila ist eine Bockrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für den professionellen Einsatz. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi, das eine sichere Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 100 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 55 kg beträgt, was eine sichere und zuverlässige Nutzung unter typischen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2478DIK075P60-67x60
EAN
4031582030082
S4-Materialnummer
990004890
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,31 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
40 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
40 mm
Plattenlänge
67 mm
Plattenbreite
60 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
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
Rad 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, was eine sichere und geräuschlose Bewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 28 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 6 mm. Der Radkörper ist aus robustem Stahlblech gefertigt und wird durch ein Konuskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften bietet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 110 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 55 kg erreicht. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg