Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer quadratischen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und bietet damit eine stabile Grundlage für verschiedenste Anwendungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material ausgestattet, das gespritzt verarbeitet ist und eine optimale Bodenhaftung sowie Verschleißfestigkeit gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das eine gute Gewichtseinsparung bei gleichzeitiger Stabilität ermöglicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine reibungsarme Rotation und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 69 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Agila eignet sich hervorragend für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2478UAP050P41-55
EAN
4031582404326
S4-Materialnummer
990039979
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
35 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
44 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
44 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38,5 mm
Plattenlänge
55 mm
Plattenbreite
55 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
27 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)