Bockrolle 50 mm
Agila
Bestellnummer:
990003898
EAN:
4031582030013
Artikelnummer:
2478PJI050P41-55
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Bockrolle für Transportaufgaben in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäus...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Bockrolle für Transportaufgaben in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über eine quadratische Platte, die eine sichere und stabile Montage an der jeweiligen Konstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und bildet die Aufnahme für das Laufrad. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist als Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt; der Laufbelag besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 69 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.