Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus Stahlblech, schwer mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9688SFP200P63 CL67
EAN
4031582367072
S4-Materialnummer
990838282
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
98 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
245 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
4,25 kg
Produktname
Kappa
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
67 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø200

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,75 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Die Lenkrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet höchste Stabilität für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Stahlblech, schwer mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Haupteinsatzgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Stahlblech, schwer als Radkörpermaterial und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche ausgerüstet, wobei ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Stahlblech, schwer gefertigt und mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert versehen, während die Lagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 500 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Die Lenkrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet höchste Stabilität für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Stahlblech, schwer mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Haupteinsatzgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Stahlblech, schwer als Radkörpermaterial und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche ausgerüstet, wobei ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Stahlblech, schwer gefertigt und mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert versehen, während die Lagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 500 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg