Bockrolle 200 mm
Zeta
Bestellnummer:
990838444
EAN:
4031582396485
Artikelnummer:
4688UAP200P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist und sich durch robu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine stabile und langlebige Basis für den Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen bietet. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material gespritzt, das optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit gewährleistet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt, das eine ausgezeichnete Kombination aus Leichtigkeit und Festigkeit bietet. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das für präzise Rotation und minimale Reibung sorgt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Transportanwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 400 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 500 kg. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment konzipiert.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel