Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine stabile und langlebige Basis für den Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen bietet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufbelag in gegossener Ausführung ausgestattet, der optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit gewährleistet. Der Radkörper ist aus Aluminium gefertigt, was eine gute Balance zwischen Gewicht und Stabilität ermöglicht. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das eine reibungsarme und präzise Rotation sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 560 kg und bei 4 km/h 700 kg. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-Zulieferindustrie, sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment konzipiert.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
S4-Materialnummer
990838076
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
117 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,04 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
117 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø200

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Lenkrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,75 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz wird direkt an der Castor-Basis montiert und schützt sowohl die Rolle als auch die darunter liegende Oberfläche vor Verschleiß und mechanischen Beschädigungen. Die konstruktive Auslegung ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, während gleichzeitig optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte montiert wird und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Drehbarkeit und Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Aluminiumkörper sowie einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgeführt, die von Präzisionskugellagern unterstützt wird. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 560 kg und bei 4 km/h werden 700 kg erreicht. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment konzipiert und bietet damit eine zuverlässige Lösung für industrielle Anforderungen.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Schwenkbewegungen ermöglicht. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 560 kg, bei 4 km/h hingegen 700 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment und bietet dabei zuverlässige Performance und Langlebigkeit unter extremen Betriebsbedingungen.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine zuverlässige Drehbewegung und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan versehen, das auf einem Aluminiumkörper montiert ist. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 560 kg und bei 4 km/h 700 kg. Diese Lenkrolle ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufbelag in gegossener Ausführung versehen, der auf einem Aluminium-Körper montiert ist. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 560 kg und bei 4 km/h 700 kg. Diese Lenkrolle ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihig verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 560 kg und bei 4 km/h 700 kg. Die Zeta reverse ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment geeignet.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg