Bockrolle 160 mm
Kappa
Bestellnummer:
990838230
EAN:
4031582364651
Artikelnummer:
9688SEP160P63 CL67
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für anspruchsvol...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, der Automobil-OEM, bei Keramik- und Glasherstellern, sowie in Produktions- und Plattformwagen und schweren AGV-Systemen. Das Gehäuse besteht aus schweren Schmiedeeisen und bietet damit eine robuste Konstruktion für extreme Belastungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Rotation gewährleistet. Der Reifen besteht aus vulkanisiertem, schwarzem Elastikreifen auf einem Stahlblechkörper aus schwerem Material, was eine optimale Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 450 kg und bei 4 km/h 540 kg, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Betriebszuständen ermöglicht.
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle