Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in feuchten oder aggressiven Umgebungen gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus Polyamid, das eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Dämpfungseigenschaften bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz sowie für Maschinenbau und Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
8478UOD160P63
EAN
4031582333084
S4-Materialnummer
990038020
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,56 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittlergroßen rechteckigen Platte befestigt wird und sich besonders für anspruchsvolle Industrieanwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise Lenkbarkeit und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein rostfreies Rollenlager sowie einen Radbody aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha stainless eignet sich hervorragend für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment und bietet damit eine zuverlässige Lösung für vielfältige industrielle Anforderungen.

160 mm
200 mm
400 kg
Regulärer Preis: 75,06 €
Netto / Pro Stück
160 mm
200 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein rostfreies Rollenlager sowie einen Radbody aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment und bietet dabei optimale Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

160 mm
200 mm
400 kg
Regulärer Preis: 52,21 €
Netto / Pro Stück
160 mm
200 mm
400 kg