Bockrolle 125 mm
Delta twin
Bestellnummer:
990837800
EAN:
4031582365887
Artikelnummer:
9948ITP125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Bockrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, sch...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Bockrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit konzipiert ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 178 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale