Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila stainless ist eine Bockrolle mit einer Befestigung durch eine rechteckige Platte, wobei die Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung auszurichten ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in mittlerer Ausführung und bietet damit eine hohe Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle Umgebungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für den Einsatz in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie in professionellen Reinigungswagen, wo Hygiene und Zuverlässigkeit von höchster Bedeutung sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
S4-Materialnummer
990004981
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,55 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung.
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Handbedieneinheit
Hinweis
Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung.
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Die Agila stainless Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen geeignet.

125 mm
160 mm
100 kg
Regulärer Preis: 63,30 €
Netto / Pro Stück
125 mm
160 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am jeweiligen Wagenkorpus gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Rostfreier Stahl, mittel und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Drehbewegung um die Vertikalachse ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Laufbelag aus Thermoplastischer Gummi, der einen geräuscharmen und schonenden Lauf auf unterschiedlichen Böden unterstützt, und ist in einer Gleitlager gelagert. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg liegt, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
Regulärer Preis: 87,25 €
Netto / Pro Stück
125 mm
160 mm
100 kg