Bockrolle 125 mm
Zeta
Bestellnummer:
990838462
EAN:
4031582396461
Artikelnummer:
4688UAP125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde und sich durch robuste Ko...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Tragstrukturen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Belastungsbedingungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material ausgestattet, das eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Bodenhaftung bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt, das eine optimale Balance zwischen Gewicht und Festigkeit bietet. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine sanfte und präzise Rotation unter allen Betriebsbedingungen sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 240 kg und bei 4 km/h 300 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel