Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Unterstrukturen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech, das eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet und hohe mechanische Belastungen zuverlässig aufnimmt. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine reibungsarme und präzise Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Polyamid, das eine gute Verschleißfestigkeit und Gleitfähigkeit bietet, während der Radkörper aus einem dämpfenden Hybridmaterial gefertigt ist, das Vibrationen reduziert und den Betriebskomfort erhöht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Die Alpha eignet sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3478HUR125P62
EAN
4031582306378
S4-Materialnummer
990005296
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,97 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Hybridmaterial, dämpfend
Material der Lauffläche
Polyamid
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470HUR125P62

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich für vielfältige industrielle Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und langlebige Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Polyamid, während der Radkörper aus einem dämpfenden Hybridmaterial gefertigt ist, das Vibrationen reduziert und den Verschleiß minimiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme in der Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und verschleißarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Polyamid, während der Radkörper aus einem dämpfenden Hybridmaterial gefertigt ist, das Vibrationen reduziert und den Verschleiß minimiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm und bietet damit eine kompakte Bauform für verschiedenste Einsatzszenarien. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Die Alpha eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und auf Werkbänken.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg