Bockrolle 100 mm
Alpha stainless
Bestellnummer:
990035828
EAN:
4031582381740
Artikelnummer:
8478XSC100P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für a...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik sowie in der Brandbekämpfungstechnik und dem Brandschutz. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Radkörper besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid, während die Lauffläche aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist, was eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg beträgt. Diese Kombination aus hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung macht die Alpha stainless zur idealen Lösung für den Maschinenbau und Transportequipment.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl