Bockrolle 100 mm
Alpha stainless
Bestellnummer:
990038660
EAN:
4031582333206
Artikelnummer:
8478UOD100P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für a...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik sowie in der Brandbekämpfungstechnik, dem Brandschutz, dem Maschinenbau und bei Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und somit eine homogene Konstruktion bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Kombination aus hochwertigen Materialien und präziser Konstruktion macht die Alpha stainless zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl