Bockrolle 100 mm
Alpha
EAN:
4031582410525
Artikelnummer:
3478PJP100P62 blue
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 250 kg und eignet sich damit für vielseitige industrielle Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften