Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungssystem und eignet sich ideal für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in bestehende Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg beträgt. Die Alpha-Bockrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3478PIR100P62
EAN
4031582306484
S4-Materialnummer
990028980
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,51 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha
3477PIR100P62

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Trägerrahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist über ein zweireihiges Kugelbahn-Drehlager beweglich angebunden, was eine leichtgängige Rotation um die Schwenkachse gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist mit einem Rollenlager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus spurlosem Vollgummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Typische Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

100 mm
128 mm
75 kg
Regulärer Preis: 57,20 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
75 kg