Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Lagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2478XSP100P50
EAN
4031582344851
S4-Materialnummer
990031221
Kernattribute
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,58 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Dom Durchmesser
60 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Agila
2470XSP100P50

Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
135 mm
Leichtlast
100 mm
135 mm
Leichtlast