Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, der monteres direkte i røret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DIK150R07-21,5/24
EAN
4031582326161
S4-materialenummer
990031752
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
188 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,63 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, rund
Expanderbefæstigelse (maksimum)
24 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
22 mm
Stiftlængde
24 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Tilbehør

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech er et hjul til montering i hjulsystemer, udført med fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul i rørformede stel og understelskonstruktioner uden gevind. Expanderen passer til rør med en indvendig diameter fra 31 mm til 35 mm, hvilket giver en sikker og spillefri montering inden for dette område. Ved tilspænding udvider expanderen sig mod rørets indervæg og skaber en friktionsbaseret, kraftoverførende forbindelse. Med en vægt på kun 0,14 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse til konstruktionen.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til montering af hjul med tap i rørprofiler og rørben. Expanderen passer til rør med en indvendig diameter fra 24 mm til 27 mm og sikrer en stabil og slørfri fastgørelse, når den spændes op inde i røret. Med en vægt på blot 0,13 kg tilfører komponenten kun minimal ekstra masse til konstruktionen. Løsningen muliggør en enkel og pålidelig montage og er velegnet til møbler, apparater og transportudstyr med rørstel.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rør eller profiler med en indvendig diameter fra 27 mm til 30 mm. Ved montering ekspanderer elementet radialt mod rørets inderside, hvilket skaber en sikker og spillefri forbindelse mellem hjul og understel. Med en vægt på blot 0,14 kg tilfører expanderen kun minimal ekstra masse til konstruktionen. Komponenten egner sig til både nykonstruktioner og eftermontering.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rørformede ben og profiler. Expanderen er dimensioneret til en monteringsdiameter fra 21,5 mm til 24 mm og dækker dermed et bredt område af indvendige rørdiametre. Ved tilspænding udvider elementet sig og skaber en sikker og slørfri forbindelse mellem hjul og konstruktion. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager expanderen minimalt til den samlede masse og egner sig til både nye konstruktioner og eftermontering.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 150 mm
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
2470DIK150R07-21,5/24

Agila er et drejeligt hjul, der fastgøres i rør med en rund syntetisk ekspander. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger, mens et kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og rolig kørsel. Byggehøjden er 185 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg