Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
Ordrenummer:
990031753
EAN:
4031582328424
Varenummer:
2470DIK150R07-21,5/24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der fastgøres i rør med en rund syntetisk ekspander. Angiv den påkrævede indvendige diameter for rør...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul, der fastgøres i rør med en rund syntetisk ekspander. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger, mens et kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og rolig kørsel. Byggehøjden er 185 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt