Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990770448
EAN:
4031582368765
Varenummer:
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til hospitaler, plejehjem og medicinsk- og plejeudstyr. Montering sker via ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til hospitaler, plejehjem og medicinsk- og plejeudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer lydløs kørsel med god slidstyrke. Hjullejet er et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 121 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Totalbremsen låser både hjulets rotation og drejningen og sikrer dermed fuld stilstand. Typiske anvendelser er blandt andet patientløftere, plejesenge, dialysevogne og ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv