Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990079508
EAN:
4031582349467
Varenummer:
5940UAP100P50 9002/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser i sundheds- og plejesektoren. Montering sker via en rektangulær pl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser i sundheds- og plejesektoren. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel, gulvskånsomhed og lav rullemodstand. Hjullejringen består af et præcisionskugleleje, som reducerer friktionen. Byggehøjden er 121 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Linea er velegnet til bl.a. anæstesivogne, plejesenge, dialysevogne, patientløftere, ultralydsapparater, respiratorer og kirurgiske robotter.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv