我们的系列
附件
这款带L型板锁杆附件是专为脚轮设计的配套产品,整体高度为8毫米,配备尺寸为40毫米×25毫米的安装板。该附件具有优异的承载性能,动态载荷能力达40千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力可达80千克,能够满足各种工业应用场景的承重需求。紧凑的结构设计和可靠的锁定机制确保了脚轮在使用过程中的稳定性和安全性,适用于需要精确定位和固定的移动设备应用。
附件
这款带L型板锁杆的脚轮附件专为工业应用而设计,具有紧凑的结构和可靠的性能表现。该附件的整体高度为8mm,配备尺寸为40mm×27mm的安装板,确保稳固的连接和安装便利性。在承载能力方面,该产品在3km/h运行速度下可承受40kg的动态载荷,静态承载能力达到80kg,能够满足各种工业环境中的载重需求。L型板锁杆设计提供了可靠的锁定机制,确保脚轮在需要时能够保持固定状态,适用于需要精确定位和稳定性的应用场合。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的合成插座圆形附件,整体高度为3毫米,重量为0千克,采用直径8毫米的螺栓连接设计。该产品具有优异的承载性能,动态载荷能力为20千克(在3千米每小时的运行速度下),静态载荷能力可达40千克,能够满足各种工业应用中对脚轮附件的技术要求。其紧凑的尺寸设计和可靠的承载能力使其成为脚轮系统中不可或缺的重要组件,适用于需要精确定位和稳定连接的工程应用场景。
附件
这款螺纹闸杆附件是专为脚轮设计的精密配件,整体高度为3.5毫米,重量仅为0.02千克,具有出色的轻量化特性。该附件在3千米每小时的运行速度下可承受40千克的动态载荷,静态承载能力高达80千克,确保在各种工作条件下都能提供可靠的性能表现。其紧凑的尺寸设计使其能够完美集成到现有的脚轮系统中,同时保持优异的承载能力和耐用性,是工业应用中理想的脚轮配套解决方案。
附件
Puretech附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件重量为0.25公斤,具备轻量化设计优势,不会对脚轮整体性能造成额外负担,同时保持足够的结构强度和耐用性。产品经过严格的质量控制和性能测试,能够在各种工业和商业应用环境中提供稳定可靠的辅助功能,有效提升脚轮系统的整体操作效率和使用寿命,是脚轮配置方案中不可或缺的重要组成部分。
附件
这款带U型板闸杆附件是专为脚轮设计的配件产品,整体高度为8毫米,重量仅为0.02千克,结构紧凑轻便。该附件配备40毫米长、15毫米宽的金属板,确保稳固的安装基础。在承载性能方面,静态载荷能力达到80千克,动态载荷能力为40千克(测试速度3千米每小时),能够满足各种工业应用场景的载重需求。U型板闸杆设计提供可靠的制动控制功能,适用于需要精确定位和安全制动的移动设备,是提升脚轮系统功能性和安全性的理想选择。
附件
这款带U型板闸杆附件是专为脚轮设计的配件产品,整体高度为8毫米,重量仅为0.03千克,结构紧凑轻便。该附件配备的安装板尺寸为长40毫米、宽20毫米,确保稳固的连接性能。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(测试速度为3千米每小时),静态载荷承受能力高达80千克,能够满足各种工业应用场景的载重需求。其U型板闸杆设计提供了可靠的制动控制功能,适用于需要精确定位和安全锁定的脚轮系统,是提升设备稳定性和操作安全性的理想选择。
附件
这款带U型板铰链杆附件是专为脚轮设计的配件产品,具有紧凑的结构尺寸,总高度为8毫米。该附件配备40毫米长、18毫米宽的安装板,确保稳固的连接性能。在承载能力方面,动态载荷可达40公斤(在3公里每小时的运行速度下),静态载荷承受能力高达80公斤,能够满足各种工业应用场景的载重需求。U型板铰链杆设计提供了可靠的机械连接方式,适用于需要灵活转向和稳定支撑的脚轮系统,是工业设备、推车和移动装置的理想选择。
附件
这款带U型板闸杆附件是专为脚轮设计的配件产品,整体高度为8毫米,重量仅为0.03千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备40毫米长、21毫米宽的安装板,确保稳固的连接性能。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(测试速度3千米每小时),静态载荷高达80千克,能够满足各种工业应用场景的负载要求。U型板闸杆设计提供可靠的制动控制功能,适用于需要精确定位和安全固定的脚轮系统,是提升脚轮操控性和安全性的理想选择。
附件
这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,重量仅为0.06千克,具有轻量化特性,能够有效减轻整体脚轮组件的负重负担。该附件采用优质材料制造,确保在各种工业和商业应用环境中提供可靠的性能表现。其紧凑的设计和标准化的接口规格,使其能够与多种型号的脚轮完美兼容,便于安装和维护操作。产品经过严格的质量控制和性能测试,满足相关行业标准要求,为脚轮系统的稳定运行和使用寿命提供有力保障,是提升脚轮整体功能性和可靠性的理想选择。
附件
这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.17千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能在于其扩张器接头系统,能够适配直径范围为32毫米至35毫米的管径,提供了良好的兼容性和安装灵活性。扩张器接头采用精密设计,确保在指定直径范围内实现稳固连接和可靠固定。产品结构紧凑,安装便捷,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统改装或维护需求,为用户提供了高效的解决方案。
附件
该配件是一款专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.18千克,具有优异的轻量化特性。其核心功能部件采用可调节配合设计,配合直径范围为36毫米至40毫米,能够适应不同规格的安装孔径要求。该扩张器配件通过精确的尺寸控制和可靠的机械结构,确保与脚轮主体的稳固连接,为工程应用提供了灵活的安装解决方案。产品采用高强度材料制造,在保证轻量化的同时具备出色的耐用性和机械强度,适用于各种工业和商业环境中的脚轮系统安装与维护需求。
附件
这款配件专为脚轮系统设计,采用轻量化结构,重量仅为0.1千克,确保在不增加整体负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的机械性能和耐用性,能够承受日常使用中的各种应力和磨损,适用于工业、商业和家用脚轮的维护和升级需求。其精密的工程设计保证了与标准脚轮系统的完美兼容性,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。配件采用高品质材料制造,经过严格的质量控制测试,确保长期稳定运行和出色的性能表现,为脚轮系统的整体功能提升和使用寿命延长提供有效保障。
附件
这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.12千克,轻量化设计有效降低了整体系统负荷,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工工艺处理,具备优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便快捷,维护成本低,适用于多种脚轮配置需求,为移动设备提供可靠的辅助支撑功能,广泛应用于工业设备、物流运输、医疗器械等领域的脚轮系统中。
附件
该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,不会对整体脚轮组件增加显著负担。配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和牢固安装。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的适配性和灵活性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了连接点的机械强度和耐久性,适用于中等载荷的工业移动设备应用场景。
附件
该配件是专为脚轮设计的扩张器附件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。其核心功能部件采用可调节配合设计,扩张器配合直径范围为31毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径。该配件通过精密的扩张机制确保与脚轮主体的牢固连接,提供可靠的机械配合性能。紧凑的结构设计和标准化的尺寸规格使其能够广泛应用于各类工业脚轮系统中,为设备移动提供稳定的支撑解决方案。
附件
这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,重量仅为0.06千克,具有轻量化特性,能够有效减少整体脚轮组件的负重负担。该附件采用优质材料制造,确保在各种工业和商业应用环境中提供可靠的性能表现。其紧凑的设计和标准化的规格使其能够与多种型号的脚轮完美匹配,为脚轮系统提供必要的功能支持和结构增强。该配件经过精密加工,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,适用于频繁使用的场合,能够显著提升脚轮的整体使用寿命和运行稳定性,是脚轮系统中不可缺少的重要组成部分。
附件
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,重量仅0.01kg,采用直径20mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的负载需求。紧凑的圆形设计结构使其能够与多种脚轮系统完美匹配,为设备提供可靠的连接解决方案,适用于需要频繁移动或固定安装的工业设备中。
附件
这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.09千克,轻量化设计有效降低了整体脚轮系统的负载,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工,具有优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便,维护方便,适用于多种脚轮型号,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业设备、办公家具和物流运输等领域的理想选择。
附件
这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.04千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有优异的机械强度和耐用性,能够在各种工业环境中稳定运行,有效延长脚轮的使用寿命。其紧凑的结构设计确保了与主体脚轮的完美匹配,安装简便快捷,维护成本低廉。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关行业标准,适用于物流运输、工业设备、医疗器械等多个领域的脚轮系统配套使用,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。
附件
Socket合成插座圆形附件是一款专为脚轮设计的高性能配件,整体高度为36mm,采用轻量化设计重量为0kg。该插座配备直径14mm的螺栓连接系统,确保与脚轮的可靠固定。在动态负载条件下,当运行速度为3km/h时可承载40kg重量,静态负载能力可达80kg,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。其合成材料结构兼具耐用性和经济性,适用于中等负载的移动设备和工业推车等应用场景。
附件
Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,螺栓直径为15mm,重量为0kg。在承载能力方面,动态载荷为40kg(测试速度3km/h),静态载荷可达80kg。这款合成插座圆形附件采用精密制造工艺,确保与脚轮系统的完美配合,适用于各种工业和商业应用场景,为用户提供可靠的连接解决方案和优异的承载性能。
附件
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,采用直径16mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的载重需求。轻量化设计使其在保证强度的同时不会增加系统负担,圆形插座结构便于快速安装和维护,是脚轮配套系统中的理想选择,适用于推车、设备移动平台等多种应用环境。
附件
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,采用直径17mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的负载需求。合成材料制造工艺保证了产品的耐用性和可靠性,同时保持轻量化设计,为脚轮系统提供稳定的支撑和连接功能,适用于需要频繁移动或固定安装的设备应用。