Solução personalizada 50 mm
Glide
Número da encomenda:
990075112
EAN:
4031582319613
Número de produto:
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Glide é uma solução personalizada de rodízio equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O Glide é uma solução personalizada de rodízio equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória que permite rotação completa de 360 graus. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, garantindo propriedades condutivas uniformes em toda a superfície de contacto. O sistema de rolamento é constituído por rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. A roda possui diâmetro de 50 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 33 mm, proporcionando um perfil compacto ideal para aplicações que requerem baixa altura de instalação e propriedades antiestáticas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais