Solução personalizada 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Número de produto:
A229POI050B10-11x20
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Glide é uma solução personalizada equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Glide é uma solução personalizada equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para facilitar a movimentação. A roda apresenta corpo em polipropileno com material de rodagem idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, e utiliza rolamento liso com espaçador para um funcionamento suave. A roda possui um diâmetro de 50 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 33 mm. Esta configuração oferece uma capacidade de carga dinâmica de 30 kg quando operada a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando uma solução robusta e eficiente para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiável em ambientes industriais ou comerciais.
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
Material forte
Revestimento em teflon para uso contínuo
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar