Solução personalizada 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Número de produto:
8499UFX200P67 Q1-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
A solução personalizada Alpha é equipada com uma placa com travão central que garante uma fixação segura e funcional. O alojamen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A solução personalizada Alpha é equipada com uma placa com travão central que garante uma fixação segura e funcional. O alojamento é fabricado em aço inoxidável, pesado, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é composta por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida que oferece leveza e resistência química. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, selado, garantindo suavidade de movimento e proteção contra contaminação. A altura total do conjunto é de 240 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de transporte e movimentação. Relativamente à capacidade de carga, a solução suporta uma carga estática máxima de 800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 250 kg a 6 km/h ou 400 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas posicionam o Alpha como uma solução robusta e versátil para aplicações industriais que exigem confiabilidade e desempenho consistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável