Solução personalizada 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380705
Número de produto:
3499UFP200P67 Q1-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
A solução personalizada Alpha é equipada com uma placa com travão central que proporciona controlo seguro do movimento. O alojam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A solução personalizada Alpha é equipada com uma placa com travão central que proporciona controlo seguro do movimento. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em aplicações industriais exigentes. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura movimento silencioso e protege superfícies delicadas, sendo suportada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, esta solução oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 250 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática máxima de 800 kg, adequada para aplicações industriais pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais