Solução personalizada 160 mm
Alpha
EAN:
4031582381139
Número de produto:
3499UFP160P67 Q2-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é uma solução personalizada equipada com uma placa com travão central que garante uma fixação segura e estável. A estrut...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha é uma solução personalizada equipada com uma placa com travão central que garante uma fixação segura e estável. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade para aplicações industriais exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 160 mm e é composta por um corpo em poliamida, combinado com um pneu elástico sem marcas e vulcanizado que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, garantindo movimento suave e eficiente durante a operação. A altura total do conjunto é de 200 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e movimentação. Em termos de capacidade de carga, o Alpha suporta uma carga estática máxima de 600 kg, enquanto que em operação dinâmica apresenta capacidades de 200 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade conforme os requisitos de velocidade e peso da aplicação. Estas especificações técnicas tornam o Alpha uma solução versátil e confiável para diversas necessidades de movimentação industrial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques