Responsabilidade Social Para um Futuro Mais Sustentável
Qualidade Sustentável, Impulsionada pelo Progresso
Este empreendimento inovador permite-nos reduzir a nossa pegada de carbono em impressionantes 60%. Para além da responsabilidade ambiental, atribuímos grande importância à manutenção de uma qualidade de produto excecional. Os nossos produtos são concebidos para resistir ao teste do tempo, dando um contributo significativo para a causa da sustentabilidade industrial.
O nosso compromisso com a qualidade sustentável estende-se aos nossos processos de produção. Utilizamos a eficiência como princípio orientador, mitigando assim o desperdício e reduzindo o consumo de energia. A nossa rede global de subsidiárias também adotou iniciativas ecológicas, exemplificadas pela instalação generalizada de painéis solares nos EUA, Dinamarca e África do Sul, com mais países a seguir. Tome-se como exemplo o campus da TENTE International, onde os painéis solares alimentam todos os postos de carregamento de veículos e representam uns notáveis 50% do consumo de eletricidade no campus.
Na TENTE, a proteção ambiental é um imperativo partilhado. Estamos determinados a estabelecer um precedente, deixando uma marca verde duradoura no nosso precioso planeta. Embora nem todas as soluções que idealizamos estejam em uso ou tenham sido inventadas atualmente, o nosso objetivo abrangente é introduzir continuamente novos materiais e tecnologias que amplifiquem o nosso compromisso com a preservação ambiental. Fiquem atentos para mais iniciativas futuras.