Sistema de travão automático 100 mm
Linea safety
Número da encomenda:
990772067
EAN:
4031582412116
Número de produto:
594DUAP100S70-M12x25
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea safety é um sistema de travão automático equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, como elemento de f...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea safety é um sistema de travão automático equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, como elemento de fixação. A estrutura de suporte é constituída por poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão giratório que garante movimento suave e controlado. A roda, com diâmetro de 100 mm, apresenta um corpo em poliamida e piso de rodagem em poliuretano injetado, suportado por um rolamento de esferas de precisão de elevada qualidade. A altura total do conjunto é de 129 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos equipamentos. Este sistema suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável em aplicações exigentes. O Linea safety é especialmente concebido para carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, camas de cuidados, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores, garantindo segurança e estabilidade em ambientes hospitalares e clínicos.
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Fecho seguro
Só começa a rolar quando uma alavanca ou pega é ativada pelo utilizador. Movimento involuntário é eficazmente prevenido
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
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto