Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea safety é um sistema de travão automático equipado com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma solução de fixação robusta e versátil. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que assegura movimentação suave e controlada. A roda apresenta corpo em poliamida de alta qualidade com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para desempenho superior e durabilidade prolongada. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 100 mm, oferece dimensões compactas ideais para aplicações especializadas. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a velocidades até 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg, garantindo segurança e fiabilidade em equipamentos médicos e industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Atributos principais
Tipo
Sistema de travão automático
Largura geral
73 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
100 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Linea safety
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
40 mm
Interferência giratória
176 mm
Raio giratório
88 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Fecho seguro
Só começa a rolar quando uma alavanca ou pega é ativada pelo utilizador. Movimento involuntário é eficazmente prevenido
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
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e padronizada. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, permitindo uma rotação suave e controlada em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento silencioso e eficiente. A altura total do rodízio é de 100 mm, dimensão que facilita a integração em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg