Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Kappa
EAN:
4031582430615
Número de produto:
9682FTP300P64-80
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular que garante um...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Kappa é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando robustez e durabilidade excecionais, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegurando rotação suave e confiável mesmo em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 300 mm e é composta por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante movimento fluido e eficiente. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 355 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e sistemas de movimentação. A capacidade de carga estática é de 4800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2000 kg a 6 km/h e 2400 kg a 4 km/h, tornando este rodízio adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Placa de montagem fixa
Placa de montagem fixada com pino de parafuso e porca
Construção sólida
Placa de aço maciço para capacidade máxima de carga
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Pistas duplas endurecidas
Duas pistas de esferas duplas temperadas garantem estabilidade excecional
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio