Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 125 mm
Delta twin
Número da encomenda:
990837754
EAN:
4031582365771
Número de produto:
9942ITP125P63 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório com travão total Delta twin, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório com travão total Delta twin, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 178 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais